??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMEB - 直柱型直线轴承紧凑型
Bill of material
LMEB-d8
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
MAT1
壳体材质
GCr15
MAT2
滚珠材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
DR
内径dr
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
QLS
球列数
6.000
D
外径D
DTOL
外径D公差
L
长度L
LTOL
长度L公差
0/-0.2
B
外止动槽B
TOL
外止动槽公差
0/-0.4
D1
外止动槽D1
W
PDF
LMEB.PDF
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
C
基本额定负载 动c
kgf
CO
基本额定负载 静Co
kgf
G
重量
g