LMFCBLMX-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfcblmx.prj},{NB=LMFCBLMX-d20},{CODE=LMFCBLMX},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=20},{DRTOL=0/-0.012},{D=32},{DTOL=0/-0.019},{QLS=5},{L=94},{L1=80},{LTOL=0/-0.3},{E=7.0},{I=36.0},{D1=54},{K=42},{H=8},{A=43},{W=38},{C=36},{F=24},{XD1=5.5},{XD2=9.0},{XH=5.1},{CZD=0.020},{JXTD=0.020},{C1=143},{CO=280},{G1=271},{G2=236},{G3=258},{PDF=lmfcblmx.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFCBLMX - 法兰型直线轴承中间法兰·双衬型
Bill of material
LMFCBLMX-d20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFCBLMX-d20
LMFCBLMX-d20
CODE
代号
LMFCBLMX
LMFCDLMX
LMKCBLMX
LMKCDLMX
LMTCBLMX
LMTCDLMX
LMFCBLMX
LMFCDLMX
LMKCBLMX
LMKCDLMX
LMTCBLMX
LMTCDLMX
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20
20
DRTOL
内径dr公差
0/-0.012
0/-0.012
D
外径D
32
32
DTOL
外径D公差
0/-0.019
0/-0.019
QLS
球列数
5
5
L
长度L
94
94
L1
80
80
mm
LTOL
长度L公差
0/-0.3
0/-0.3
E
7.0
7.0
mm
I
36.0
36.0
mm
D1
法兰D1
54
54
K
法兰K
42
42
H
法兰H
8
8
A
法兰A
43
43
W
法兰W
38
38
C
法兰C
36
36
F
法兰F
24
24
XD1
连接孔d1
5.5
5.5
XD2
连接孔d2
9.0
9.0
XH
连接孔h
5.1
5.1
CZD
法兰垂直度
0.020
0.020
JXTD
径向跳动(MAX)
0.020
0.020
C1
基本额定负载 动C
143
143
kgf
CO
基本额定负载 静Co
280
280
kgf
G1
重量 圆法兰
271
271
g
G2
重量 方法兰
236
236
g
G3
重量 对边切割法兰
258
258
g
PDF
lmfcblmx.pdf