LMFPA-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpa.prj},{NB=LMFPA-d16},{CODE=LMFPA},{CODE1='LMFPA','LMFPB','LMFPD','LMFPC','LMFPG','LMFPE','LMFPF','LMKPA','LMKPB','LMKPD','LMKPC','LMKPG','LMKPE','LMKPF','LMTPA','LMTPB','LMTPD','LMTPC','LMTPG','LMTPE','LMTPF'},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{DR=16.000},{DRTOL=0/-0.009},{D=28.000},{DTOL=0/-0.016},{L=37.000},{LTOL=±0.3/0(-0.20)},{D1=48.000},{K=37.000},{H=6.000},{A=38.000},{C=31.000},{F=22.000},{W=34.000},{QSL=5.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{L1=6.000},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C1=79},{CO=120},{G1=123},{G2=102},{G3=105},{PDF=LMFPA.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPA - 法兰型直线轴承引导法兰·单衬型
Bill of material
LMFPA-d16
CNSORDERNO
订购编号
LMFPA-d16
LMFPA-d16
CODE
代号
LMFPA
LMFPB
LMFPD
LMFPC
LMFPG
LMFPE
LMFPF
LMKPA
LMKPB
LMKPD
LMKPC
LMKPG
LMKPE
LMKPF
LMTPA
LMTPB
LMTPD
LMTPC
LMTPG
LMTPE
LMTPF
LMFPA
LMFPB
LMFPD
LMFPC
LMFPG
LMFPE
LMFPF
LMKPA
LMKPB
LMKPD
LMKPC
LMKPG
LMKPE
LMKPF
LMTPA
LMTPB
LMTPD
LMTPC
LMTPG
LMTPE
LMTPF
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
镀黑铬
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
16.000
16.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
D
外径D
28.000
28.000
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
37.000
37.000
LTOL
长度L公差
±0.3/0(-0.20)
±0.3/0(-0.20)
D1
法兰D1
48.000
48.000
K
法兰K
37.000
37.000
H
法兰H
6.000
6.000
A
法兰A
38.000
38.000
C
法兰C
31.000
31.000
F
法兰F
22.000
22.000
W
法兰W
34.000
34.000
QSL
球列数
5.000
5.000
DD1
连接孔d1
4.500
4.500
D2
连接孔d2
7.500
7.500
H1
连接孔h
4.100
4.100
L1
I
6.000
6.000
CZD
法兰垂直度
0.012
0.012
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
C1
基本额定负载 动C
79
79
kgf
CO
基本额定负载 静Co
120
120
kgf
G1
重量 圆法兰
123
123
g
G2
重量 方法兰
102
102
g
G3
重量 对边切割法兰
105
105
g
PDF
LMFPA.PDF