LMFPBLMX-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpblmx.prj},{NB=LMFPBLMX-d20},{CODE=LMFPBLMX},{MAT1=GCr15 },{HRD=HRC58~ },{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.012},{QLS=5.000},{D=32.000},{DTOL=0/-0.019},{L=94.000},{L1=80.000},{LTOL=0/-0.3},{E=7.000},{D1=54.000},{K=42.000},{H=8.000},{A=43.000},{C=36.000},{F=24.000},{W=38.000},{DD1=5.500},{D2=9.000},{H1=5.100},{CZD=0.020},{JXTD=0.020},{C1=143},{CO=280},{G1=271},{G2=236},{G3=258},{PDF=LMFPBLMX.PDF},{L2=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPBLMX - 自润滑直线轴承引导法兰·双衬型
Bill of material
LMFPBLMX-d20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFPBLMX-d20
LMFPBLMX-d20
CODE
代号
LMFPBLMX
LMFPDLMX
LMKPBLMX
LMKPDLMX
LMTPBLMX
LMTPDLMX
LMFPBLMX
LMFPDLMX
LMKPBLMX
LMKPDLMX
LMTPBLMX
LMTPDLMX
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20.000
20.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.012
0/-0.012
QLS
球列数
5.000
5.000
D
外径D
32.000
32.000
DTOL
外径D公差
0/-0.019
0/-0.019
L
长度L
94.000
94.000
L1
长度L1
80.000
80.000
LTOL
长度L公差
0/-0.3
0/-0.3
E
7.000
7.000
mm
D1
法兰D1
54.000
54.000
K
法兰K
42.000
42.000
H
法兰H
8.000
8.000
A
法兰A
43.000
43.000
C
法兰C
36.000
36.000
F
法兰F
24.000
24.000
W
法兰W
38.000
38.000
DD1
连接孔d1
5.500
5.500
D2
连接孔d2
9.000
9.000
H1
连接孔h
5.100
5.100
CZD
法兰垂直度
0.020
0.020
JXTD
径向跳动(MAX)
0.020
0.020
C1
基本额定负载 动Ckgf
143
143
CO
基本额定负载 静Co
280
280
G1
重量 圆法兰
271
271
g
G2
重量 方法兰
236
236
g
G3
重量 对边切割法兰
258
258
g
PDF
LMFPBLMX.PDF
L2
8
8