LMFPWB-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpwb.prj},{NB=LMFPWB-d12},{CODE=LMFPWB},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=4.000},{D=42.000},{D1=21.000},{TOL=0/-0.016},{L=30.000},{LTOL=±0.3},{I=6.000},{T=6.000},{A=32.000},{K=32.000},{W=27.000},{F=0.000},{C=32.000},{M=M4},{M1=4},{JXTD=0.012},{C1=0.412},{CO=0.600},{G1=76},{G2=76},{G3=68},{PDF=LMFPWB.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPWB - 法兰型直线轴承引导法兰·微型
Bill of material
LMFPWB-d12
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFPWB-d12
LMFPWB-d12
CODE
代号
LMFPWB
LMKPWB
LMTPWB
LMFPWB
LMKPWB
LMTPWB
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
-
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
12.000
12.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
QLS
球列数
4.000
4.000
D
外径D
42.000
42.000
D1
外径D1
21.000
21.000
TOL
外径公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
30.000
30.000
LTOL
长度L公差
±0.3
I
6.000
6.000
mm
T
6.000
6.000
mm
A
32.000
32.000
mm
K
32.000
32.000
mm
W
27.000
27.000
mm
F
0.000
0.000
mm
C
32.000
32.000
mm
M
M4
M4
mm
M1
4
4
mm
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
C1
基本额定负载 动C
0.412
0.412
kgf
CO
基本额定负载 静Co
0.600
0.600
kgf
G1
重量 圆法兰
76
76
g
G2
重量 方法兰
76
76
g
G3
重量 对边切割法兰
68
68
g
PDF
LMFPWB.PDF