LMFRB-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfrb.prj},{NB=LMFRB-d12},{CODE=LMFRB},{MAT1=相当于SUJ2},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCH5},{MAT3=POM工程塑料},{TEM=-20~80},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=4.000},{D=21.000},{DTOL1=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.021},{D1=42.000},{K=32.000},{H=6.000},{A=32.000},{W=27.000},{C=32.000},{F=0.000},{DD1=4.500},{D2=7.500},{H1=4.100},{L=30.000},{LTOL=±0.3},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C1=52},{CO=80},{G1=80},{G2=70},{G3=53},{PDF=LMFRB.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFRB - 法兰型直线轴承反向沉孔·单衬型
Bill of material
LMFRB-d12
CNSORDERNO
订购编号
LMFRB-d12
LMFRB-d12
CODE
代号
LMFRB
LMFRD
LMKRB
LMKRD
LMTRB
LMTRD
LMFRB
LMFRD
LMKRB
LMKRD
LMTRB
LMTRD
TYPE
类型
圆法兰
MAT1
壳体材质
相当于SUJ2
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCH5
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
12.000
12.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
QLS
球列数
4.000
4.000
D
D容差
21.000
21.000
DTOL1
D容差 无表面处理
0/-0.016
0/-0.016
DTOL2
D容差 有表面处理
0/-0.021
0/-0.021
D1
法兰D1
42.000
42.000
K
法兰K
32.000
32.000
H
法兰H
6.000
6.000
A
法兰A
32.000
32.000
W
法兰W
27.000
27.000
C
法兰C
32.000
32.000
F
法兰F
0.000
0.000
DD1
连接孔d1
4.500
4.500
D2
连接孔d2
7.500
7.500
H1
连接孔h
4.100
4.100
L
长度L
30.000
30.000
LTOL
长度L公差
±0.3
CZD
法兰垂直度
0.012
0.012
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
C1
基本额定负载 动C
52
52
kgf
CO
基本额定负载 静Co
80
80
kgf
G1
重量 圆法兰
80
80
g
G2
重量 方法兰
70
70
g
G3
重量 对边切割法兰
53
53
g
PDF
LMFRB.PDF