LMRB-d30
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmrb.prj},{NB=LMRB-d30},{CODE=LMRB},{TYPE=标准型},{MAT1=树脂(POM)},{MAT2=GCr15},{MAT3=丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=30.000},{DRTOL=+0.011/+0.001},{QLS=6.000},{D=47.000},{L=68.000},{LTOL=±0.2},{B=51.800},{BTOL=±0.2},{W=2.200},{C=43.800},{CO=54.500},{G=185.000},{H1=0.000},{F=0.000},{J=0.000},{O=0.000},{PDF=LMRB.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMRB - 直柱型直线轴承调心型
Bill of material
LMRB-d30
CNSORDERNO
Bestellnummer
LMRB-d30
LMRB-d30
CODE
代号
LMRB
LMRB
TYPE
型号
标准型
标准型
MAT1
壳体材质
树脂(POM)
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
密封圈材质
丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
30.000
30.000
DRTOL
内径dr公差
+0.011/+0.001
+0.011/+0.001
QLS
球列数
6.000
6.000
D
外径D
47.000
47.000
L
长度L
68.000
68.000
LTOL
长度L公差
±0.2
B
外止动槽B
51.800
51.800
BTOL
外止动槽B公差
±0.2
W
2.200
2.200
C
基本额定负载 动C
43.800
43.800
kgf
CO
基本额定负载 静Co
54.500
54.500
kgf
G
重量
185.000
185.000
g
H1
h1
0.000
0.000
F
0.000
0.000
J
0.000
0.000
O
θ
0.000
0.000
PDF
LMRB.PDF