LMSH-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsh.prj},{NB=LMSH-d16},{CODE=LMSH},{CODE1='LMSH','LMSHB','LMSHC','LMSHD'},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{DR=16},{D=28},{XH=29},{W=36},{H=49},{J=7},{S1=9.0},{P=7.0},{L=47},{L1=32},{L2=18},{S=3.8},{M1=6},{D1=13.0},{M2=6},{D2=29.0},{C=0},{ZH1=77.5},{ZH2=118.0},{G=204.0},{PDF=lmsh.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSH - 箱式直线轴承加高标准型·紧凑型
Bill of material
LMSH-d16
CNSORDERNO
bestellnummer
LMSH-d16
LMSH-d16
CODE
代号
LMSH
LMSHB
LMSHC
LMSHD
LMSH
LMSHB
LMSHC
LMSHD
TYPE
类型
标准
标准
ZC
内置直线轴承
LMB
LMB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
16
16
D
28
28
mm
XH
h
29
29
mm
W
36
36
mm
H
49
49
mm
J
7
7
mm
S1
9.0
9.0
mm
P
7.0
7.0
mm
L
47
47
mm
L1
32
32
mm
L2
18
18
mm
S
(S)
3.8
3.8
mm
M1
6
6
mm
D1
13.0
13.0
mm
M2
6
6
mm
D2
29.0
29.0
mm
C
0
0
mm
ZH1
额定载荷 C
77.5
77.5
kgf
ZH2
额定载荷 Co
118.0
118.0
kgf
G
重量
204.0
204.0
g
PDF
lmsh.pdf