LMSHK-d13
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshk.prj},{NB=LMSHK-d13},{CODE=LMSHK},{TYPE=单衬},{ZC=LMB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{DR=13},{DRTOL=0/-0.009},{TEM=-20~80},{D=23},{Z=4.0},{XH=25},{W=30},{H=43},{J=7},{C=0},{B=0},{L=42},{L1=28},{L2=16},{M1=6.0},{M2=6},{S1=9},{P=7},{P1=4.0},{C1=5.0},{J2=5},{Y=30},{K=20},{FZ1=51.0},{FZ2=78.4},{G=132.0},{PDF=lmshk.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHK - 箱式直线轴承加高带定位孔型单衬型
Bill of material
LMSHK-d13
CODE
代号
LMSHK
TYPE
类型
单衬
ZC
内置直线轴承
LMB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
DR
内径dr
13
13
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
D
23
23
mm
Z
(Z)
4.0
4.0
mm
XH
h
25
25
mm
W
30
30
mm
H
43
43
mm
J
7
7
mm
C
0
0
mm
B
0
0
mm
L
42
42
mm
L1
28
28
mm
L2
16
16
mm
M1
6.0
6.0
mm
M2
6
6
mm
S1
9
9
mm
P
7
7
mm
P1
定位孔尺寸P
4.0
4.0
C1
定位孔尺寸C
5.0
5.0
J2
定位孔尺寸J2
5
5
Y
定位孔尺寸Y
30
30
K
定位孔尺寸K
20
20
FZ1
基本额定负载 C动
51.0
51.0
kgf
FZ2
基本额定负载 C静
78.4
78.4
kgf
G
重量
132.0
132.0
g
PDF
lmshk.pdf