LMSHKL-d13
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshkl.prj},{NB=LMSHKL-d13},{CODE=LMSHKL},{TYPE=双衬},{ZC=LMB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化 },{TEM=-20~80},{DR=13},{DRTOL=0/-0.010},{D=23},{Z=4.0},{XH=25},{W=30},{H=43},{J=7},{C=0},{B=0},{L=74},{L1=42},{L2=55},{M1=6.0},{M2=6},{S1=9},{P=7},{P1=4.0},{C1=5.0},{J2=5},{Y=26},{K=20},{FZ1=81.3},{FZ2=157.0},{LJ=11.600},{G=248.0},{PDF=lmshkl.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHKL - 箱式直线轴承加高带定位孔型双衬
Bill of material
LMSHKL-d13
CNSORDERNO
bestellnummer
LMSHKL-d13
LMSHKL-d13
CODE
代号
LMSHKL
TYPE
类型
双衬
ZC
内置直线轴承
LMB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
13
13
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
D
23
23
mm
Z
(Z)
4.0
4.0
mm
XH
h
25
25
mm
W
30
30
mm
H
43
43
mm
J
7
7
mm
C
0
0
mm
B
0
0
mm
L
74
74
mm
L1
42
42
mm
L2
55
55
mm
M1
6.0
6.0
mm
M2
6
6
mm
S1
9
9
mm
P
7
7
mm
P1
定位孔尺寸P
4.0
4.0
C1
定位孔尺寸C
5.0
5.0
J2
定位孔尺寸J2
5
5
Y
定位孔尺寸Y
26
26
K
定位孔尺寸K
20
20
FZ1
基本额定负载 C动
81.3
81.3
kgf
FZ2
基本额定负载 C静
157.0
157.0
kgf
LJ
静态容许力矩
11.600
11.600
N·m
G
重量
248.0
248.0
g
PDF
lmshkl.pdf