LMSHMX-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshmx.prj},{NB=LMSHMX-d16},{CODE=LMSHMX},{ZC=LMMXB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化 },{TEM=-20~80},{DR=16},{R1=0/-0.009},{R2=0/-0.010},{D=28},{XH=27},{W=36},{H=49},{J=7},{M1=6},{M2=6},{S1=9},{P=7},{ZH1=77.500},{ZH2=118.000},{ZH3=77.500},{ZH4=123.000},{G1=235},{G2=237},{PDF=lmshmx.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHMX - 箱式直线轴承加高自润滑型
Bill of material
LMSHMX-d16
CNSORDERNO
bestellnummer
LMSHMX-d16
LMSHMX-d16
CODE
代号
LMSHMX
LMSHLMX
LMSHMX
LMSHLMX
ZC
内置直线轴承
LMMXB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
16
16
R1
内径dr容差 单衬
0/-0.009
0/-0.009
R2
内径dr容差 双衬
0/-0.010
0/-0.010
D
28
28
mm
L
56
56
mm
L1
32
32
mm
L2
18
18
mm
XH
h
27
27
mm
W
36
36
mm
H
49
49
mm
J
7
7
mm
M1
6
6
mm
M2
6
6
mm
S1
9
9
mm
P
7
7
mm
ZH1
额定载荷 单衬 C
77.500
77.500
kgf
ZH2
额定载荷 单衬 Co
118.000
118.000
kgf
ZH3
额定载荷 双衬 C
77.500
77.500
kgf
ZH4
额定载荷 双衬 Co
123.000
123.000
kgf
G1
重量 单衬
235
235
g
G2
重量 双衬
237
237
g
PDF
lmshmx.pdf