LMSHSL-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshsl.prj},{NB=LMSHSL-d20},{CODE=LMSHSL},{ZC=LMB},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=SUS304},{MAT3=锌压铸件},{SUR2=烤漆},{MAT4=SUS303},{MAT5=不锈钢(SUS)},{TEM=-20~80},{DR=20},{DRTOL=0/-0.010},{H1=31},{K=42},{H=54},{G=40.7},{C=44.0},{B=30},{S=12.5},{J=8},{L=109},{L1=58},{L2=33},{L3=70},{L4=27.0},{M=4},{M2=8},{M1=8},{D1=11},{XM=8},{YRHZ=250.0},{JGNJ=1.5},{C1=140.0},{C2=274.0},{G1=686.0},{PDF=lmshsl.pdf},{PPATH=lmshsl/lmshsl2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHSL - 箱式直线轴承加高带把手型双衬型
Bill of material
LMSHSL-d20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMSHSL-d20
LMSHSL-d20
CODE
代号
LMSHSL
LMSHRL
LMSHSL
LMSHRL
TYPE
类型
左把手双衬
ZC
内置直线轴承
LMB
MAT1
箱体材质
铝合金
SUR1
箱体表面处理
阳极氧化
MAT2
轴环·螺纹部材质
SUS304
MAT3
把手部材质
锌压铸件
SUR2
把手部表面处理
烤漆
MAT4
把手螺纹部材质
SUS303
MAT5
螺帽材质
不锈钢(SUS)
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20
20
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
H1
h1
31
31
K
42
42
mm
H
54
54
mm
G
40.7
40.7
mm
C
44.0
44.0
mm
B
30
mm
S
12.5
12.5
mm
J
8
8
mm
L
109
109
mm
L1
58
58
mm
L2
33
33
mm
L3
70
70
mm
L4
27.0
27.0
mm
M
4
4
mm
M2
8
8
mm
M1
8
8
mm
D1
d1
11
11
mm
XM
m
8
8
mm
YRHZ
最大轴向负载 有润滑脂
250.0
250.0
JGNJ
最大轴向负载 紧固扭矩
1.5
1.5
N·m
C1
基本额定负载 动C
140.0
140.0
kgf
C2
基本额定负载 静C
274.0
274.0
kgf
G1
重量
686.0
686.0
g
PDF
lmshsl.pdf