LMST-d16-H20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmst.prj},{NB=LMST-d16-H20},{CODE=LMST},{ZC=LMB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化 },{TEM=-20~80},{DR=16},{H=20},{HF=20,25,30},{W2=68},{H2=10},{W=40},{C=11.5},{C1=0.5},{W1=56},{XD=5.5},{FZ1=77.5},{FZ2=123.000},{FZ3=118.000},{FZ4=235},{G1=73},{G2=145},{PDF=lmst.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMST - 箱式直线轴承轴滑动型
Bill of material
LMST-d16-H20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMST-d16-H20
LMST-d16-H20
CODE
代号
LMST
LMSTL
LMST
LMSTL
TYPE
类型
单衬
ZC
内置直线轴承
LMB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
16
16
H
20
25
30
20
25
30
mm
W2
68
68
mm
H1
40.0
40.0
mm
H2
10
10
mm
W
40
40
mm
C
11.5
11.5
mm
C1
0.5
mm
W1
56
56
mm
XD
d
5.5
5.5
mm
L
47
47
mm
L1
30
30
mm
FZ1
基本额定负载 C 单衬
77.5
77.5
kgf
FZ2
基本额定负载 C 双衬
123.000
123.000
kgf
FZ3
基本额定负载 C 单衬
118.000
118.000
kgf
FZ4
基本额定负载 Co 双衬
235
235
kgf
G1
重量 单衬
73
73
G2
重量 双衬
145
145
PDF
lmst.pdf