LMVEB-d16
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmveb.prj},{NB=LMVEB-d16},{CODE=LMVEB},{TYPE=标准型},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{SUR=无},{MAT2=GCr15},{MAT3=直线运动部树脂,旋转运动部轻质合金},{MAT4=丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=16},{DRTOL=0/-0.009},{D=40},{DTOL=0/-0.025},{L=45},{LTOL=±0.3},{D1=62},{K=50},{H=8},{A=51},{XD1=5.5},{XD2=9},{XH=5.1},{C=775},{CO=1177},{N=500},{G=280},{PDF=lmveb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMVEB - 线性滚珠衬套法兰旋转型
Bill of material
LMVEB-d16
CNSORDERNO
Bestellnummer
LMVEB-d16
LMVEB-d16
CODE
代号
LMVEB
TYPE
类型
标准型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
直线运动部树脂,旋转运动部轻质合金
MAT4
密封圈材质
丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
16
16
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
D
外径D
40
40
DTOL
外径D公差
0/-0.025
0/-0.025
L
长度L
45
45
LTOL
长度L公差
±0.3
D1
法兰D1
62
62
K
法兰K
50
50
H
法兰H
8
8
A
法兰A
51
51
XD1
连接孔d1
5.5
5.5
XD2
连接孔d2
9
9
XH
连接孔h
5.1
5.1
C
基本额定负载 动C
775
775
kgf
CO
基本额定负载 静Co
1177
1177
kgf
N
容许转速每分钟
500
500
G
重量
280
280
g
PDF
lmveb.pdf