LMVFB-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmvfb.prj},{NB=LMVFB-d10},{CODE=LMVFB},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=铝合金},{MAT4=合金钢},{TEM=-20~80},{DR=10},{DRTOL=0/-0.009},{GZLS=3},{ZDXC=30},{D=19},{DTOL=0/-0.016},{L=29},{LTOL=±0.3},{D1=40},{K=30},{W=25},{H=6},{A=29},{A1=29},{F=0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C=49.900},{CO=40.800},{G1=71},{G2=51},{G3=63},{PDF=lmvfb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMVFB - 线性滚珠衬套法兰式·单衬
Bill of material
LMVFB-d10
CNSORDERNO
bestellnummer
LMVFB-d10
LMVFB-d10
CODE
代号
LMVFB
LMVKB
LMVTB
LMVFD
LMVKD
LMVTD
LMVFB
LMVKB
LMVTB
LMVFD
LMVKD
LMVTD
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
铝合金
MAT4
密封圈材质
合金钢
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
10
10
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
GZLS
滚珠列数
3
ZDXC
最大行程
30
30
D
外径D
19
19
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
29
29
LTOL
长度L公差
±0.3
D1
法兰D1
40
40
K
法兰K
30
30
W
法兰W
25
25
H
法兰H
6
6
A
法兰A
29
29
A1
29
29
mm
F
0
0
mm
DD1
d1
4.5
4.5
DD2
d2
7.5
7.5
HH
h
4.1
4.1
CZD
法兰垂直度
0.012
0.012
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
0.012
C
基本额定负载 动C
49.900
49.900
kgf
CO
基本额定负载 静Co
40.800
40.800
kgf
G1
重量 圆法兰
71
71
g
G2
重量 方法兰
51
51
g
G3
重量 对边切割法兰
63
63
g
PDF
lmvfb.pdf