LMVRBL-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmvrbl.prj},{NB=LMVRBL-d10},{CODE=LMVRBL},{TYPE=直柱型},{HRD=HRC58~},{SUR=无},{MAT3=铝合金},{MAT4=合金钢},{TEM=-20~80},{DR=10},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=6},{D=19},{DTOL=0/-0.013},{L=29},{LTOL=0/-0.2},{I=21.8},{B=22.0},{TOL=0/-0.4},{D1=18.0},{W=1.3},{XC=8},{C=79.300},{CO=81.500},{G=33},{PDF=lmvrbl.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMVRBL - 线性滚珠衬套直柱·双衬型
Bill of material
LMVRBL-d10
CNSORDERNO
bestellnummer
LMVRBL-d10
LMVRBL-d10
CODE
代号
LMVRBL
LMVREL
LMVRBL
LMVREL
TYPE
类型
直柱型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
铝合金
MAT4
密封圈材质
合金钢
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
10
10
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
0/-0.009
QLS
球列数
6
D
外径D
19
19
DTOL
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
L
长度L
29
29
LTOL
长度L公差
0/-0.2
0/-0.2
I
21.8
21.8
mm
B
外止动槽B
22.0
22.0
TOL
外止动槽公差
0/-0.4
D1
外止动槽D1
18.0
18.0
W
1.3
1.3
mm
XC
最大行程
8
8
C
基本额定负载 动C
79.300
79.300
kgf
CO
基本额定负载 静Co
81.500
81.500
kgf
G
重量
33
33
g
PDF
lmvrbl.pdf