BCH-3906DD
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bch.prj},{NB=BCH-3906DD},{CODE=BCH},{TYPE=标准型},{HZDH=DD:两面带接触式橡胶密封盖},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{MFQCZ=丁腈橡胶},{JD=30},{GCGG=3906DD},{XD=30},{D=47},{B=13.0},{XR=0.30},{EDZH=9.9},{EDZH1=8.3},{ZDZS=4600},{DB=31.0},{DA=33.0},{R=0.3},{ZL=0.095},{PDF=bch.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCH - 双列角接触球面轴承--带橡胶密封圈型
Bill of material
BCH-3906DD
CNSORDERNO
Bestellnummer
BCH-3906DD
BCH-3906DD
CODE
代号
BCH
TYPE
类型
标准型
HZDH
后置代号
DD:两面带接触式橡胶密封盖
ZCJD
轴承精度
GB/T307.1 6级
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
MFQCZ
密封圈材质
丁腈橡胶
JD
接触角
30
°
GCGG
公称规格
3906DD
3906DD
XD
d
30
30
mm
D
47
47
mm
B
13.0
13.0
mm
XR
r(min)
0.30
0.30
EDZH
动载荷/N
9.9
9.9
EDZH1
静载荷/N
8.3
8.3
ZDZS
最大容许转速(rpm)
4600
4600
DB
安装尺寸Db(min)
31.0
31.0
DA
安装尺寸da(max)
33.0
33.0
R
安装尺寸R(max)
0.3
0.3
ZL
重量g(参考)
0.095
0.095
PDF
bch.pdf