BDA-RB14025UUCC0P5
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bda.prj},{NB=BDA-RB14025UUCC0P5},{CODE=BDA},{TYPE=外圈分割型},{HZDH=UU(两端密封垫片)},{ZC=CC0},{ZCJD=P5},{GB=GCr15},{XDC=SUJ2},{GCGG=RB14025UUCC0P5},{XD=140},{D=200},{B=25},{XR=1.5},{A=3.5},{XB=2.0},{DS=154.0},{DH=185.0},{CR=74.8},{CO=121},{ZL=2.96},{PDF=bda.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BDA - 交叉滚子轴承-外圈分割型
Bill of material
BDA-RB14025UUCC0P5
CNSORDERNO
Bestellnummer
BDA-RB14025UUCC0P5
BDA-RB14025UUCC0P5
CODE
代号
BDA
BDB
BDA
BDB
TYPE
类型
外圈分割型
HZDH
后置代号
UU(两端密封垫片)
ZC
轴承游隙
CC0
ZCJD
轴承精度
P5
GB
轴承材质--国标
GCr15
XDC
轴承材质--相当
SUJ2
GCGG
公称规格
RB14025UUCC0P5
RB14025UUCC0P5
XD
d
140
140
mm
D
200
200
mm
B
25
25
mm
XR
r(min)
1.5
1.5
mm
A
a
3.5
3.5
mm
XB
b
2.0
2.0
mm
DS
ds(max)
154.0
154.0
mm
DH
Dh(min)
185.0
185.0
mm
CR
Cr(动)
74.8
74.8
KN
CO
Co(静)
121
121
KN
ZL
参考重量
2.96
2.96
kg
PDF
pdf
bda.pdf