CEB-d35
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/ceb.prj},{NB=CEB-d35},{CODE=CEB},{LX=带偏心杆},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{NBJG=保持架},{FJ=六角螺帽},{XD=16},{PC=0/-0.018},{XDF=16},{D=35},{MXLJ=M16X1.5},{M=16},{B=18},{B1=19.5},{L=52},{XD1=6},{L1=18},{E=0.50},{H=6},{XR=1.5},{F=24},{EDZH=12},{EDZH1=18.3},{ZDRXZH=17.3},{JXZS=10000},{ZL=170},{PDF=ceb.pdf},{PPATH=ceb/ceb5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CEB - 标准型 凸轮轴承随动器 带偏心杆
Bill of material
CEB-d35
CNSORDERNO
Bestellnummer
CEB-d35
CEB-d35
CODE
代号
CEB
CEBZ
CEBR
CEBZR
HQ-CEB
HQ-CEBZ
HQ-CEBR
HQ-CEBZR
CEB
CEBZ
CEBR
CEBZR
HQ-CEB
HQ-CEBZ
HQ-CEBR
HQ-CEBZR
LX
类型
带偏心杆
TYPE
类型
无密封
GB
材质
GCr15
JIS
材质
SUJ2
NBJG
内部结构
保持架
WQXZ
外圈形状
圆柱形
FJ
附件
六角螺帽
MFQ
密封圈
无密封
XD
d
16
16
mm
PC
偏差
0/-0.018
0/-0.018
D
35
35
mm
MXLJ
MX螺距
M16X1.5
M16X1.5
B
18
18
mm
B1
19.5
19.5
mm
L
52
52
mm
XD1
d1
6
6
mm
L1
18
18
mm
E
e(偏心量)
0.50
0.50
mm
H
6
6
mm
XR
r
1.5
1.5
mm
F
f(min)
24
24
EDZH
动载荷/KN
12
12
EDZH1
静载荷/KN
18.3
18.3
ZDRXZH
最大容许载荷F/KN
17.3
17.3
JXZS
极限转速r/min
10000
10000
ZL
重量g
170
170
PDF
pdf
ceb.pdf
PPATH
ceb/ceb5.prj