CFB-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/cfb.prj},{NB=CFB-d12},{CODE=CFB},{LX=内六角型},{NBJG=保持架},{FJ=六角螺帽},{MFQ=Z(带密封圈)/ -(无密封圈)},{XD=12},{PC=0/-0.018},{XDF=12},{D=30},{GCD=0/-0.009},{MX=M12x1.5},{M=12},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{XD1=6},{XD2=3},{L1=14.0},{L2=6.0},{H=6.0},{XR=1.5},{LJ=1.500},{F=20.000},{EDZHBCJ=7.87},{EDZHBCJ1=9.79},{EDZHQGZ=13.4},{EDZHQGZ1=19.8},{ZDRXZH=9.37},{JXZS1=14000},{JXZS=5800},{ZL=95},{ZL1=97},{PDF=cfb.pdf},{PPATH=cfb/cfb4_asmcfg.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFB - 标准型/进口型 凸轮轴承随动器 内六角孔型
Bill of material
CFB-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
CFB-d12
CFB-d12
CODE
代号
CFB
CFBF
CFBR
CFBFR
CFBZ
CFBZF
CFBZR
CFBZFR
HQ-CFB
HQ-CFBF
HQ-CFBR
HQ-CFBFR
HQ-CFBZ
HQ-CFBZF
HQ-CFBZR
HQ-CFBZFR
HQ-CFBV
HQ-CFBZV
HQ-CFBVR
HQ-CFBZVR
CFB
CFBF
CFBR
CFBFR
CFBZ
CFBZF
CFBZR
CFBZFR
HQ-CFB
HQ-CFBF
HQ-CFBR
HQ-CFBFR
HQ-CFBZ
HQ-CFBZF
HQ-CFBZR
HQ-CFBZFR
HQ-CFBV
HQ-CFBZV
HQ-CFBVR
HQ-CFBZVR
LX
类型
内六角型
GB
材质
GCr15
JIS
材质
SUJ2
NBJG
内部结构
保持架
WQXZ
外圈形状
圆柱形
FJ
附件
六角螺帽
MFQ
密封圈
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
XD
d
12
12
PC
偏差
0/-0.018
0/-0.018
XDF
xdf
12
12
D
30
30
mm
GCD
D公差
0/-0.009
0/-0.009
MX
MX螺距
M12x1.5
M12x1.5
mm
M
12
12
mm
B
14
14
mm
B1
15.0
15.0
mm
L
40
40
mm
XD1
d1
6
6
mm
XD2
d2
3
3
mm
L1
14.0
14.0
mm
L2
6.0
6.0
mm
H
6.0
6.0
mm
XR
r
1.5
1.5
mm
LJ
1.500
1.500
F
f(min)
20.000
20.000
EDZHBCJ
保持架
7.87
7.87
动载荷/KN
EDZHBCJ1
保持架
9.79
9.79
静载荷/KN
EDZHQGZ
全滚子
13.4
13.4
动载荷/KN
EDZHQGZ1
全滚子
19.8
19.8
静载荷/KN
ZDRXZH
最大容许载荷
9.37
9.37
F/KN
JXZS1
保持架r/min
14000
14000
JXZS
全滚子r/min
5800
5800
ZL
重量g
95
95
保持架
ZL1
重量g
97
97
全滚子
PDF
cfb.pdf
PPATH
cfb/cfb4_asmcfg.prj