CSBV-d3(1.37 1.77 3.6)
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/csbv.prj},{NB=CSBV-d3(1.37 1.77 3.6)},{CODE=CSBV},{WQXZ=圆柱形},{FJ=六角螺帽},{XD=3.0},{PC=0/-0.006},{D=6},{M=3.0},{B=4},{B1=5.5},{L=11.5},{L1=3.0},{H=1.3},{EDZH=1.370},{EDZH1=1.770},{ZDRXZH=3.600},{JXZS=1680},{ZL=2},{ZDJGNJ=28},{DZH=1.37,1.02},{JZH=1.77,0.59},{RXZH= 3.6,0.59},{PDF=csbv.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSBV - 进口型/标准型 凸轮轴承随动器 微型
Bill of material
CSBV-d3(1.37 1.77 3.6)
CNSORDERNO
Bestellnummer
CSBV-d3
CSBV-d3
CODE
代号
CSBV
CSBFV
HQ-CSB
HQ-CSBF
HQ-CSBFV
HQ-CSBV
CSBV
CSBFV
HQ-CSB
HQ-CSBF
HQ-CSBFV
HQ-CSBV
TYPE
类型
标准型
JIS
材质
SUJ2
GB
材质
GCr15
NBJG
内部结构
满滚子
WQXZ
外圈形状
圆柱形
FJ
附件
六角螺帽
XD
d
3.0
3.0
mm
PC
偏差
0/-0.006
0/-0.006
D
6
6
mm
M
3.0
3.0
mm
B
4
4
mm
B1
5.5
5.5
mm
L
11.5
11.5
mm
L1
3.0
3.0
mm
H
轴承钢/不锈钢
1.3
1.3
EDZH
动载荷/KN
1.370
1.020
1.370
1.020
轴承钢/不锈钢
EDZH1
静载荷/KN
1.770
0.590
1.770
0.590
轴承钢/不锈钢
ZDRXZH
最大容许载荷/KN
3.600
0.590
3.600
0.590
轴承钢/不锈钢
JXZS
极限转速/rpm
1680
1680
ZL
重量/g
2
2
ZDJGNJ
最大紧固扭矩/N*cm
28
28
PDF
csbv.pdf