HQ-BMG-25
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmg.prj},{NB=HQ-BMG-25},{CODE=HQ-BMG},{DH=25.000},{GCGG=UCF205},{LX=带方形座 方形},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=25.000},{L=95.000},{L1=70.000},{A2=16.000},{A1=14.000},{A=27.000},{B=35.700},{N=12.000},{S=14.300},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M10},{JDNJ=17},{EDZH=14000},{EDZH1=7880},{ZL=820},{PDF=hq-bmg.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BMG - 进口型/标准型带座轴承 方型
Bill of material
HQ-BMG-25
CODE
代号
HQ-BMG
DH
25.000
25.000
mm
GCGG
公称规格
UCF205
UCF205
LX
类型
带方形座 方形
ZCZ
轴承座
HT200 灰铸铁
材质
ZC
轴承
GCr15
材质
D
d
25.000
25.000
mm
L
95.000
95.000
mm
L1
70.000
70.000
mm
A2
16.000
16.000
mm
A1
14.000
14.000
mm
A
27.000
27.000
mm
B
35.700
35.700
mm
N
12.000
12.000
mm
S
14.300
14.300
mm
CCGC
安装孔尺寸公差
+0.5/-0.5
WZPC
安装孔位置偏差x
0.6
0.6
ZDLS
止动螺丝
M10
M10
JDNJ
紧定扭矩(N*m)
17
17
EDZH
动载荷/N
14000
14000
EDZH1
静载荷/N
7880
7880
ZL
重量(g)
820
820
PDF
hq-bmg.pdf