NWBZR-17(U)
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/nwbzr.prj},{NB=NWBZR-17(U)},{CODE=NWBZR},{LX=非分离型},{DD=17},{MFQ=U},{PC=0/-0.008},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{FJ=六角螺帽},{D=40},{B1=21},{B=20},{S=32.5},{R=0.52},{V=2.0},{EDZH=17.4},{EDZH1=19.3},{EDZH2=32},{EDZH3=46.6},{FHRL=3.72},{JXZS=8500},{JXZS1=3900},{ZL=149},{ZL1=155},{PDF=nwbzr.pdf},{PPATH=nwbzr/nwbzr3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NWBZR - 标准型 滚子轴承随动器 带侧板分离型
Bill of material
NWBZR-17(U)
CNSORDERNO
Bestellnummer
NWBZR-17
NWBZR-17
CODE
代号
NWBZR
NWBZUVR
HQ-NWBZR
HQ-NWBZUVR
NWBZR
NWBZUVR
HQ-NWBZR
HQ-NWBZUVR
LX
类型
非分离型
DD
d
17
17
mm
MFQ
密封圈
U(带密封圈)
-(无密封圈)
U(带密封圈)
-(无密封圈)
PC
偏差
0/-0.008
0/-0.008
GB
材质
GCr15
JIS
材质
SUJ2
NBJG
内部结构
保持架
WQXZ
外圈形状
圆弧形
FJ
附件
六角螺帽
D
40
40
mm
B1
21
21
mm
B
20
20
mm
S
32.5
32.5
mm
R
r
0.52
0.52
mm
V
油孔V
2.0
2.0
EDZH
保持架C(KN)
17.4
17.4
EDZH1
保持架Co(KN)
19.3
19.3
EDZH2
全滚子C(KN)
32
32
EDZH3
全滚子Co(KN)
46.6
46.6
FHRL
轨迹表面负荷容量/KN
3.72
3.72
JXZS
保持架min
8500
8500
JXZS1
全滚子min
3900
3900
ZL
保持架
149
149
ZL1
全滚子
155
155
PDF
nwbzr.pdf
PPATH
nwbzr/nwbzr3.prj