HAFBGRZ-6802ZZ-L25
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hafbgrz.prj},{NB=HAFBGRZ-6802ZZ-L25},{CODE=HAFBGRZ},{L=25},{LL=25,35},{XH=6802ZZ},{DD=15},{DH7=24},{DLG7=30},{D1GC=-0.007/-0.028},{H=47},{DH=20},{T=8},{B=5.0},{D=37},{K=37},{A=37},{W=32},{F=0},{D1=8.0},{H1=4.1},{D2=4.5},{PDF=hafbgrz.pdf},{CODE1='HAFBGRZ','HAFEGRZ','HAFCGRZ','HAFGGRZ','HAFNGRZ','HAFBGTZ','HAFEGTZ','HAFCGTZ','HAFGGTZ','HAFNGTZ','HAFBGCZ','HAFEGCZ','HAFCGCZ','HAFGGCZ','HAFNGCZ'},{PPATH=zhouchengzuo/hafbgrz/hafbgrzz.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HAFBERZ - 轴承座组件 无挡圈双轴承*L尺寸选择型
Bill of material
HAFBGRZ-6802ZZ-L25
CNSORDERNO
Bestellnummer
HAFBGRZ-6802ZZ-L25
HAFBGRZ-6802ZZ-L25
CODE
代号
HAFBGRZ
HAFEGRZ
HAFCGRZ
HAFGGRZ
HAFNGRZ
HAFBGTZ
HAFEGTZ
HAFCGTZ
HAFGGTZ
HAFNGTZ
HAFBGCZ
HAFEGCZ
HAFCGCZ
HAFGGCZ
HAFNGCZ
HAFBGRZ
HAFEGRZ
HAFCGRZ
HAFGGRZ
HAFNGRZ
HAFBGTZ
HAFEGTZ
HAFCGTZ
HAFGGTZ
HAFNGTZ
HAFBGCZ
HAFEGCZ
HAFCGCZ
HAFGGCZ
HAFNGCZ
TYPE
类型
圆型
ZC
轴承
钢
GDZ
固定座
一般结构用钢
材质
GDZ1
固定座
四氧化三铁保护膜
表面处理
L
25
35
25
35
mm
XH
轴承型号
6802ZZ
6802ZZ
DD
d
15
15
mm
DH7
24
24
mm
DLG7
D1g7
30
30
mm
D1GC
D1公差
-0.007/-0.028
-0.007/-0.028
H
47
47
mm
DH
dh
20
20
mm
T
8
8
mm
B
5.0
5.0
mm
D
37
37
mm
K
37
37
mm
A
37
37
mm
W
32
32
mm
F
0
0
mm
D1
d1
8.0
8.0
mm
H1
4.1
4.1
mm
D2
d2
4.5
4.5
mm
PDF
hafbgrz.pdf
PPATH
zhouchengzuo/hafbgrz/hafbgrzz.prj