RSJBJW-D15-L50-F16-T16-P10-M4
A&T-3D Gallery
zonghe
zhuanzhou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhuanzhou/rsjbjw.prj},{NB=RSJBJW-D15-L50-F16-T16-P10-M4},{CODE=RSJBJW},{D=15},{ZJGC=-0.006/-0.017},{L=50.000},{F=16.000},{T=16.000},{P=10.000},{M=4.000},{E=12},{DD=14.3},{DGC=0/-0.11},{MM=1.15},{MGC=+0.14/0},{PDF=rsjbjw.pdf},{FF=[16:50/0.1]},{TT=[16:50/0.1]},{PP=[10:550/0.1]},{M1=4,5,6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RSJBJW - 张紧型转轴 牵拉张紧型——扣环槽型
Bill of material
RSJBJW-D15-L50-F16-T16-P10-M4
CODE
代号
RSJBJW
RSJEJW
RSJTJW
RSJBJW
RSJEJW
RSJTJW
D
15
15
mm
ZJGC
直径g6公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
L
50.000
50.000
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
M
M(粗牙螺纹)选择
4.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
E
12
12
mm
DD
d
14.3
14.3
mm
DGC
d公差
0/-0.11
0/-0.11
MM
m
1.15
1.15
mm
MGC
m公差
+0.14/0
+0.14/0
PDF
rsjbjw.pdf
FF
[16:50/0.1]
[16:50/0.1]
TT
[16:50/0.1]
[16:50/0.1]
PP
[10:550/0.1]
[10:550/0.1]
M1
4,5,6
4,5,6