5053L 1/4
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000L and 5000LT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido_serie_5000l_5000lt/mod_5053l_5053lt.prj},{NB=5053L 1/4},{MOD=5053L 1/4},{MODX=5053l_1/4},{B=G1/4},{B1NDM=13.157},{B1KDM=11.445},{PHY=7},{D=17},{H=7.000},{L=39.0},{SW=17},{M=20.5},{INFO=Infotext},{SWX=8.500},{D1=13.850},{D2=12.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 5053L and Mod.5053LT
Stückliste
5053L 1/4
MOD
Mod.
5053L 1/4
5053L 1/4
B
G1/4
G1/4
D
17
mm
H
7.000
7.000
mm
L
39.0
39.0
mm
SW
17
17
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext