9422-8-M22x1.5
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
C-Truck Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_c-truck/9422.prj},{NB=9422-8-M22x1.5},{MOD=9422-8-M22x1.5},{A=8/6},{A1=8},{C=8.5},{D=M22x1.5},{E=32.0},{F=16.5},{H=8.0},{L=58.5},{M=26.5},{SW=15},{SW1=27},{D1=22.000},{D01=16.000},{D02=14.900},{L01=15.500},{L01X1=15.5},{L02=15.500},{L03=16.100},{D03=14.500},{D003=11.500},{D04=8.000},{D05=14.000},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{PR=1},{PR1=MIN},{LF01=20.000},{LF02=14.100},{DB01=6.000},{DB02=4.900},{D07=6.500},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 9422
Stückliste
9422-8-M22x1.5
MOD
Mod.
9422-8-M22x1.5
9422-8-M22x1.5
A
8/6
8/6
mm
C
8.5
8.5
mm
D
M22x1.5
M22x1.5
mm
E
32.0
32.0
mm
F
16.5
16.5
mm
H
8.0
8.0
mm
L
58.5
58.5
mm
M
26.5
26.5
mm
SW
15
15
mm
SW1
27
27
mm
L01X1
15.5
15.5
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
mm