ND6590 04-00
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
DOT transportation fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6590.prj},{NB=ND6590 04-00},{MOD=ND6590 04-00},{A01=6.350},{A=1/4},{B01=14.000},{C01=15.400},{F01=12.500},{E01=18.000},{H01=12.000},{I01=4.200},{M01=20.500},{G01=12.000},{MAX01=13.000},{L01=33.500},{T01=21.000},{O1=4.150},{O2=3.200},{FC=8.900},{D2=3.200},{SW01=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. ND6590 NPTF fittings
Stückliste
ND6590 04-00
MOD
Ident number
ND6590 04-00
ND6590 04-00
A
1/4
1/4
인치
B
M14x1
M14x1
C
0.606
0.606
인치
F
0.492
0.492
인치
MAX
0.512
0.512
인치
L
1.319
1.319
인치
T
0.827
0.827
인치
SW
0.669
0.669
인치