6850 04-53
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/6850.prj},{NB=6850 04-53},{IDNR=},{MOD=6850 04-53},{A=1/4},{A01=6.350},{C01=18.0},{F01=12.70},{G=5/32},{G01=4.000},{L01=33.0},{T01=16.5},{INFO=Infotext},{D1=12.000},{D2=11.700},{L1=5.300},{L2=6.500},{L3=1.500},{R=0.400},{R1=11.000},{D3=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6850 NPTF
Stückliste
6850 04-53
MOD
Mod.
6850 04-53
6850 04-53
A
1/4
1/4
인치
C
0.709
0.709
인치
F
0.500
0.500
인치
G
5/32
5/32
L
1.299
1.299
인치
T
0.650
0.650
인치
INFO
Infotext
정보
Infotext