??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Фитинги мод. 1501
Stückliste
1501 5/3-M5
IDNR
номер
MOD
Мод.
1501 5/3-M5
TUBO
Гильза
5/3
A
M 5
C1
2 mm
E
11 mm
H
4 mm
M
21.5 mm
R
15 mm
SW
8 mm
SW1
8 mm
INFO
информация
Информация
информация