F6700 6K
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f6700k.prj},{NB=F6700 6K},{MOD=F6700 6K},{A=6},{B=4.0},{C=0.5 x 45°},{D=12.000},{DE=17.000},{F=11.8},{G=12.2},{H=12.0},{H2=3.8},{J=15°},{K=0.50000},{L=16.5},{S=11.95},{R=0.600},{R1=8.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cartridge Mod. F6700K
Stückliste
F6700 6K
MOD
Mod.
F6700 6K
F6700 6K
A
6
6
mm
B
4.0
4.0
mm
C
0.5 x 45°
D
12.000
12.000
DE
17.000
17.000
F
11.8
11.8
mm
G
12.2
12.2
mm
H
12.0
12.0
mm
H2
3.8
3.8
mm
J
15°
K
0.50000
mm
L
16.5
16.5
mm
S
11.95
11.95
mm