7432 8-1/4
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7432.prj},{NB=7432 8-1/4},{IDNR=},{MOD=7432 8-1/4},{A=8},{D=G1/4},{E=14.5},{G=13.9},{H=6.0},{L=41},{SW=14},{C=5.0},{SW1=14},{INFO=Infotext},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=13.900},{L1=15.000},{L2=8.500},{R1=10.500},{R=0.500},{D3=6.000},{T1=10.000},{SWH=5.500},{DD=13.800},{GL=4.200},{SWX=7.500},{DD1=9.500},{TYPE=1},{SWH1=0.000},{R2=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 7432
Stückliste
7432 8-1/4
MOD
Mod.
7432 8-1/4
7432 8-1/4
A
8
8
mm
D
G1/4
G1/4
E
14.5
14.5
mm
G
13.9
13.9
mm
H
6.0
6.0
mm
L
41
41
mm
SW
14
14
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext