7522 8-1/8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7522.prj},{NB=7522 8-1/8},{MOD=7522 8-1/8},{A=8},{D=G1/8},{E=13.5},{G=13.9},{H=5.0},{M=20.5},{SW=12},{E1=1.500},{DNDM=9.728},{L1=13.5},{L2=7.5},{L3=4.5},{SWH=4.5},{SW1=6.5},{SWX=12.7},{D1=10.0},{D2=11.2},{D3=13.0},{D4=7.600},{D5=4.000},{R1=12.5},{TYPE=1},{SM=14.000},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 7522
Stückliste
7522 8-1/8
MOD
Mod.
7522 8-1/8
7522 8-1/8
A
8
8
mm
D
G1/8
G1/8
E
13.5
13.5
mm
G
13.9
13.9
mm
H
5.0
5.0
mm
M
20.5
20.5
mm
SW
12
12
mm
INFO
정보
Infotext
mm