7540 8
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7540.prj},{NB=7540 8},{MOD=7540 8},{A=8},{G=13.9},{L=41},{M=20.5},{S=4},{T=17.0},{T1=13.7},{T2=8.5},{INFO=Infotext},{C=9.0},{E=13.0},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=14.000},{L2=8.600},{R1=10.000},{R=0.600},{L1=11.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 7540
Stückliste
7540 8
MOD
Mod.
7540 8
7540 8
A
8
8
mm
G
13.9
13.9
mm
L
41
41
mm
M
20.5
20.5
mm
S
4
4
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
13.7
13.7
mm
T2
8.5
8.5
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext