D1E VA-MP-T
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves Series D
Valves Series D (VA)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/d_punto_punto/valvole_serie_d_va_asmtab.prj},{NB=D1E VA-MP-T},{SERIE=D},{PASSO=1},{VERSIONE=E},{COMPONENTE= VA},{ELETTROV=M},{INTERVENTMANUAL=P},{CONNESSIONI=T},{PPATH=valvole_serie_d_va_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series D valves and solenoid valves (VA)
Stückliste
D1E VA-MP-T
SERIE
Series
D
PASSO
Size
1 = 10.5 mm
4 = 25 mm
1 = 10.5 mm
4 = 25 mm
mm
VERSIONE
Actuation
E = electric (only for D1)
C = electric with M8 connections (only for D1)
P = pneumatic
E = electric (only for D1)
C = electric with M8 connections (only for D1)
P = pneumatic
COMPONENTE
Component
VA = Valve with threaded body
VA = Valve with threaded body
ELETTROV
Type of solenoid valve
M = 5/2 Monostabile
MZ = 5/2 Monostabile (pilotaggio esterno)
B = 5/2 Bistabile
BZ = 5/2 Bistabile (pilotaggio esterno)
P = 3/2 NC
PZ = 3/2 NC (pilotaggio esterno)
Q = 3/2 NO
QZ = 3/2 NO (pilotaggio esterno)
C = 2 x 3/2 NC
CZ = 2 x 3/2 NC (pilotaggio esterno)
A = 2 x 3/2 NO
AZ = 2 x 3/2 NO (pilotaggio esterno)
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
GZ = 2 x 3/2 (NC+NO) pilotaggio esterno
N = 5/3 CP
NZ = 5/3 CP (pilotaggio esterno)
V = 5/3 CC
VZ = 5/3 CC (pilotaggio esterno)
K = 5/3 CO
KZ = 5/3 CO (pilotaggio esterno)
M = 5/2 Monostabile
MZ = 5/2 Monostabile (pilotaggio esterno)
B = 5/2 Bistabile
BZ = 5/2 Bistabile (pilotaggio esterno)
P = 3/2 NC
PZ = 3/2 NC (pilotaggio esterno)
Q = 3/2 NO
QZ = 3/2 NO (pilotaggio esterno)
C = 2 x 3/2 NC
CZ = 2 x 3/2 NC (pilotaggio esterno)
A = 2 x 3/2 NO
AZ = 2 x 3/2 NO (pilotaggio esterno)
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
GZ = 2 x 3/2 (NC+NO) pilotaggio esterno
N = 5/3 CP
NZ = 5/3 CP (pilotaggio esterno)
V = 5/3 CC
VZ = 5/3 CC (pilotaggio esterno)
K = 5/3 CO
KZ = 5/3 CO (pilotaggio esterno)
INTERVENTMANUAL
Type of manual override
P = push button (not for D4)
R = with push and turn device
P = push button (not for D4)
R = with push and turn device
CONNESSIONI
Connection
T = Thread
A = Ø4 (D1) fittings 6512 4-M7-M (silencer 2931 M7)
AS = Ø4 (D1) fittings 6512 4-M7-M (silencer 2931 M7)
B = Ø6 (D1) fittings 6512 6-M7-M (silencer 2931 M7)
BS = Ø6 (D1) fittings 6512 6-M7-M (silencer 2931 M7)
T = Thread
A = Ø4 (D1) fittings 6512 4-M7-M (silencer 2931 M7)
AS = Ø4 (D1) fittings 6512 4-M7-M (silencer 2931 M7)
B = Ø6 (D1) fittings 6512 6-M7-M (silencer 2931 M7)
BS = Ø6 (D1) fittings 6512 6-M7-M (silencer 2931 M7)