D1EVB-MP
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves Series D
Valves Series D (VB)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/d_punto_punto_vb/valvole_serie_d_vb_asmtab.prj},{NB=D1EVB-MP},{SERIE=D},{PASSO=1},{VERSIONE=E},{COMPONENTE=VB},{ELETTROV=M},{INTERVENTMANUAL=P},{PPATH=valvole_serie_d_vb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series D valves and solenoid valves (VB)
Stückliste
D1EVB-MP
SERIE
Series
D
PASSO
Size
1 = 10.5 mm
4 = 25 mm
1 = 10.5 mm
4 = 25 mm
mm
VERSIONE
Actuation
E = electric (only for D1)
C = electric with M8 connections (only for D1)
E = electric (only for D1)
C = electric with M8 connections (only for D1)
mm
COMPONENTE
Component
VB = Valve with body for sub-base
VB = Valve with body for sub-base
mm
ELETTROV
Type of solenoid valve
M = 5/2 Monostable
B = 5/2 Bistable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
M = 5/2 Monostable
B = 5/2 Bistable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
mm
INTERVENTMANUAL
Type of manual override
P = push button (not for D4)
R = with push and turn device
P = push button (not for D4)
R = with push and turn device
mm