E521-36
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series E singles
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_e_singolo/valvola_comando_pn_monostab_passo_10_5_asmtab.prj},{NB=E521-36},{IDNR=},{MOD=E521-36},{A=29.0},{B=33.4},{C=Ø3},{CX=3.000},{ATTX=[M5:M5]},{ATT1=M5},{ATT1NDM=5.000},{ATT1KDM=4.134},{ATT2=M5},{ATT2X=0.000},{ATT2NDM=5.000},{ATT2KDM=4.134},{PM=2.5},{PD=2.5/ 7},{PT=200},{INFO=Infotext},{VERS1=1},{PPATH=valvola_comando_pn_monostab_passo_10_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Pneumaticly actuated valve, monostable - size 10.5
Stückliste
E521-36
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
E521-36
E521-36
A
29.0
mm
B
33.4
33.4
mm
C
Ø3
Ø3
mm
ATT1
Ports 1-3-5
M5
ATT2
Ports 2-4
M5
PM
min. pilot p.
2.5
bar
PD
working p.
2.5/ 7
PT
Flow rate
200
Nl/min
INFO
Infotext
정보
Infotext