??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Horizontal mounting foot bracket for valves with outlets on the body 10.5
Stückliste
B1-E521
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
B1-E521
PA
Size
-
A
27 mm
B
33.5 mm
C
43.4 mm
D
28.5 mm
E
31.5 mm
F
14.2 mm
G
1.2 mm
H
3.5 mm
INFO
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext