??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Blanking plate for manifolds - base mounted valves (0)
Stückliste
TP-E520
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
TP-E520
PA
Size
10.5
A
66 mm
B
10.0 mm
C
6 mm
D
3.5 mm
E
Ø
2.1 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext