??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Заглушка для плит-распределители плитного монтажа
Stückliste
TP-E520
IDNR
номер
MOD
Мод.
TP-E520
PA
размер
10.5
A
66 mm
B
10.0 mm
C
6 mm
D
3.5 mm
E
Ø
2.1 mm
INFO
информация
Информация
информация