??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Tappo esclusore per convogliatori - valvole con utilizzi sul corpo - Serie EN 16
Stückliste
TP-EN531
MOD
TP-EN531 mm
PASSO
Passo
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm