??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Exclueur - distributeur avec sorties sur le corps - Série EN 19
Stückliste
TP-EN551
IDNR
Référence
MOD
TP-EN551 mm
PASSO
TAILLE
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
mm