32M1A040A005
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/cilindri_compatti_magnetici_serie_32_asmtab.prj},{NB=32M1A040A005(0)},{SERIE=32},{PHY=40},{A=19},{AF=13},{BG=0.0},{D=12},{D1=0.0},{D4=9},{D5=6},{D6=17},{D8=5},{E=57.000},{LA=0},{L4=33.0},{PL=7.6},{SW1=10},{T2=4},{TG=38.000},{ZA=45.0},{ZB=52.0},{NDMD2=6},{KDMAD2=4.773},{KDMID2=4.917},{NDMD3=6},{KDMD3=4.917},{NDMD5=5},{KDMD5=4.134},{NDME1=9.728},{KDME1=8.566},{H3X1=74.0},{H3X2=58.5},{H3X3=62.0},{H4X2=74.0},{H4X3=58.5},{NDMK1=10},{KDMK1=8.464},{RT1=6.0},{AT1=37.600},{AT2=40.600},{MAT=A = stelo inox AISI 303 rullato - profilo AL},{TYP= A = standard},{VERSION1X=1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina',3,'R=antirotazione con flangia solo doppio effetto'},{VERSION=M},{FUNZ=1},{HUBT=N},{HUB=5},{HUB1=0},{V=},{LSTELO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Compact magnetic cylinders Series 32
Stückliste
32M1A040A005
SERIE
Series
32
PHY
Ø cil.
40
40
mm
VERSION
Version
M=male rod thread
F=female rod thread
R=non-rotating with flange only double acting
M=male rod thread
F=female rod thread
R=non-rotating with flange only double acting
FUNZ
Operation
1=single-acting front spring
2=double-acting
3=double-acting through rod
4=single-acting rear spring
1=single-acting front spring
2=double-acting
3=double-acting through rod
4=single-acting rear spring
MAT
Materials
A = rolled stainless steel AISI 303 rod tube profile aluminium
TYP
Construction
A = standard
HUBT
Stroke Cylinder
standard
variabel
standard
variabel
mm
HUB
Stroke Cylinder
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
mm
HUB1
Jutting parts rod
mm
값 입력 HUB1
Jutting parts rod
mm
cm
inch
ft
확인
V
Rod seals material
-
S=Special
V=only rod Viton
W=seals in Viton for high temperatures (140°C) double-acting non magnetic
-
S=Special
V=only rod Viton
W=seals in Viton for high temperatures (140°C) double-acting non magnetic
VERSION1X
1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina',3,'R=antirotazione con flangia solo doppio effetto'
VERSION2X
1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina'
FUNZX1
2, '2=doppio effetto',3,'3=doppio effetto stelo passante'
FUNZX2
1,'1=semplice effetto molla anteriore',2,'2=doppio effetto',3,'3=doppio effetto stelo passante',4,'4=semplice effetto molla posteriore'
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
A
19
19
mm
AF
13
13
mm
BG
0.0
0.0
mm
G
14.3
14.3
mm
D
Ø
12
12
mm
D1
Ø
0.0
0.0
mm
D2
35
35
mm
D3
29
29
mm
D4
9
9
mm
D5
6
6
mm
D6
17
17
mm
D7
M5
M5
D8
5
5
mm
E
57.000
57.000
mm
EE
G1\8
G1\8
H
10
10
mm
KF
M8
M8
KK
M10x1,25
M10x1,25
LA
0
0
mm
L4
33.0
33.0
mm
PL
7.6
7.6
mm
RT
M6
M6
SW1
10
10
mm
T1
2
2
mm
T2
4
4
mm
T3
6
6
mm
TG
38.000
38.000
mm
ZA
45.0
45.0
mm
ZB
52.0
52.0
mm
ZC
59
59
mm
HUBX1
5,10,15,20,25
5,10,15,20,25
HUBX2
5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,125,150,200,250,300,320,400
5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,125,150,200,250,300,320,400
HUBX3
5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,125,150,200,250,300,320,400
5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,125,150,200,250,300,320,400
INFO
Infotext
Infotext
NDMD2
6
6
mm
KDMAD2
4.773
4.773
mm
KDMID2
4.917
4.917
mm
NDMD3
6
6
mm
KDMD3
4.917
4.917
mm
NDMD5
5
5
mm
KDMD5
4.134
4.134
mm
NDME1
9.728
9.728
mm
KDME1
8.566
8.566
mm
H3X1
74.0
74.0
mm
H3X2
58.5
58.5
mm
H3X3
62.0
62.0
mm
H4X2
74.0
74.0
mm
H4X3
58.5
58.5
mm
NDMK1
10
10
mm
KDMK1
8.464
8.464
mm
HUBV1
[1:25]
mm
HUBV2
[5:400]
[5:400]
mm
RT1
6.0
6.0
mm
AT1
37.600
37.600
mm
AT2
40.600
40.600
mm
DADO
U-25-32
U-25-32