50M2P32A100
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Rodless cylinders
Rodless cylinders Series 50
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_senza_stelo/cilindri_senza_stelo_serie_50/cilindri_serie_50_asmtab.prj},{NB=50M2P32A100(0)},{SERIE=50},{VERSIONE=M},{FUNZ=2.000},{MAT=P},{PHY=32},{TYP=A},{HUB=100},{HUB1=0},{INFO=infotext},{A=12},{B=60},{C=90},{D=120},{E=160},{F=M6},{F1=15},{G=14},{H=4.0},{I=G1/4},{I1=13.157},{L=10.5},{L1=188},{M=30},{N=31},{P=M6},{P1=6.000},{Q=15.0},{R=80.0},{S=52.0},{S1=52},{T=26.0},{U=18},{V=27},{Z=46},{Y=48.5},{W=45},{AA=54},{BB=60},{TG=36},{SW2=6},{RT=7.000},{DT=24.000},{DTL=7.000},{DTL1=2.300},{LAM=19.000},{PLAM=1.000},{DP1=3.600},{D1=7.000},{D2=12.500},{D4=4.000},{DD=12.000},{T1=21.920},{F1X1=6},{B1=66},{B2=6},{B3=7.0},{B4=40},{B5=50},{B6=160},{B7=90},{PPATH=cilindri_serie_50_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Rodless cylinders Series 50 Double-acting,magnetic,cushioned Ø16, 25, 32, 40, 50, 63, 80
Stückliste
50M2P32A100
SERIE
sede pistone
50
mm
VERSIONE
version
M = magnetic standard
M = magnetic standard
mm
FUNZ
functioning
2 = double-acting cushioned
2 = double-acting cushioned
mm
MAT
Materials
P = anodized AL profile tube, NBR and Polyurethane seals, standard carriage
U = anodized AL profile tube, NBR and Polyurethane seals, flange type carriage
P = anodized AL profile tube, NBR and Polyurethane seals, standard carriage
U = anodized AL profile tube, NBR and Polyurethane seals, flange type carriage
mm
PHY
32
32
mm
TYP
Construction
A = standard
A = standard
mm
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUB1
stroke
mm
값 입력 HUB1
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Infotext
정보
Infotext
mm
A
12
12
mm
B
60
60
mm
C
90
90
mm
D
120
120
mm
E
160
160
mm
F
M6
M6
F1
15
15
mm
G
14
14
mm
H
4.0
4.0
mm
I
G1/4
G1/4
mm
L
10.5
10.5
mm
L1
188
188
mm
M
30
30
mm
N
31
31
mm
P
M6
M6
mm
P1
6.000
6.000
mm
Q
15.0
15.0
mm
R
80.0
80.0
mm
S
52.0
52.0
mm
S1
52
52
mm
T
26.0
26.0
mm
U
18
18
mm
V
27
27
mm
Z
46
46
mm
Y
48.5
48.5
mm
W
45
45
mm
AA
54
54
mm
BB
60
60
mm
TG
36
36
mm
SW2
6
6
mm
B1
66
66
mm
B2
6
6
mm
B3
7.0
7.0
mm
B4
40
40
mm
B5
50
50
mm
B6
160
160
mm
B7
90
90
mm