??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Микрорегулятор давления Серии T
Stückliste
T108-R71
IDNR
номер
MOD
Мод.
INFO
информация
Информация
информация
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
A
77 mm
B
35 mm
C
42 mm
F
9.5 mm
G
25.5 mm
I
28 mm
L
M30x1.5
M
46 mm
N
41 mm
R
3 mm
S
mm
Введите значение для S
mm
cm
inch
ft
U