??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
filtres et filtres coalescents Série N
Stückliste
N208-F14
IDNR
Référence
MOD
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
10 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
O
G1/8
P
38 mm
Q
40 mm
T
22 mm
U
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info