??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Filtri e Filtri disoleatori Serie N
Stückliste
N208-F14
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
10 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
O
G1/8
P
38 mm
Q
40 mm
T
22 mm
U
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni