카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
ZFA54B
AIRBEST
Vacuum accessory
ZFA vacuum filter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_accessory/zfa/zfa_general_type.prj},{NB=ZFA54B},{MODEL=ZFA},{FA=5},{HD=4},{IB=B},{INFOTEXT=Dimension},{C=30},{E=10},{F=17.0},{H=19},{I=23},{J=20},{K=29},{ST='4','4:Φ4 hose','6','6:Φ6 hose'},{ST1='5','5:Filter area 790mm²'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
ZFA - Universal vacuum filter
Bill of material
ZFA54B
MODEL
Specification
ZFA
FA
Filter area
5:Filter area 790mm²
5:Filter area 790mm²
HD
Hose diameter
4:Φ4 hose
6:Φ6 hose
4:Φ4 hose
6:Φ6 hose
IB
Mounting bracket
U: Standard, with bracket
U: Standard, with bracket
INFOTEXT
More details
Dimensions
A
55.5
55.5
mm
B
8.0
8.0
mm
C
30
30
mm
D
10.0
10.0
mm
E
10
10
mm
F
17.0
17.0
mm
G
13.0
13.0
mm
H
19
19
mm
I
23
23
mm
J
20
20
mm
K
29
29
mm
L
4
4
mm