카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SFK160E
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sfk.prj},{NB=SFK160E},{SERIES=SFK},{DIMENSIONS=160},{SM=E},{CS=},{TCS=},{DMAX=179},{D=160},{G=G1/4},{GG=13.157},{L=36.5},{G2=G1/4},{G22=13.157},{G3=G1/8},{G33=9.728},{H1=27.5},{H2=33.5},{S1=11},{S2=17},{MFQ=145},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SFK - Vacuum chuck for rough surface workpiece
Bill of material
SFK160E
SERIES
Series
SFK
DIMENSIONS
Dimension
160
160
SM
Sucker material
E : Sucker material
E : Sucker material
CS
Connection thread
Nil : Individual seal ring
G4F : G1/2Individual seal ring
Nil : Individual seal ring
G4F : G1/2Individual seal ring
TCS
The connection specification
Nil : No contact type induction valve
Nil : No contact type induction valve
DMAX
Dmax
179
179
mm
D
160
160
mm
G
G1/4
G1/4
GG
13.157
13.157
mm
L
36.5
36.5
mm
G2
G1/4
G1/4
G22
13.157
13.157
mm
G3
G1/8
G1/8
G33
9.728
9.728
mm
H1
27.5
27.5
mm
H2
33.5
33.5
mm
S1
11
11
mm
S2
17
17
mm
MFQ
145
145
mm
INFOTEXT
More details
Dimensions