??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
AEVC - aa
Bill of material
AEVC10
MODEL
Series
AEVC
NOZZLE
nozzle diameter
MT
mounting type
THREAD
mounting thread
B
0 mm
B2
0 mm
B3
0.0 mm
D1
d
0.0 mm
G1
G11
0.000 mm
G2
G3
G31
0.000 mm
H
0 mm
L
0 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
X1
0 mm
X2
0 mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions